Traverse perforée Quadro+ tôle galvanisé h 25mm pour cellule 900mm FN866E

EAN
3250610190722
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    15 mm
  • Hauteur produit installé
    25 mm
  • Longueur
    890 mm
  • Largeur produit installé
    890 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Type de traitement de surface
    galvanise à chaud
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui