Traverse perforée Quadro+ tôle galvanisé h 50mm pour cellule 900mm FN867E

EAN
3250610190739
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    15 mm
  • Hauteur produit installé
    50 mm
  • Longueur
    890 mm
  • Largeur produit installé
    890 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    acier
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui