Plastrons haut et bas quadro evo L800 FN80TBPW
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé45 mm
-
Hauteur produit installé63 mm
-
Largeur produit installé900 mm
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Avec entrée de câbleNon
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques10
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FN80TBPW
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FN80TBPW
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour FN80TBPW
PDF394 KBDéclaration UE de conformité pour FN80TBPW
PDF399 KBDéclaration UE de conformité pour FN80TBPW
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour FN80TBPW
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour FN80TBPW
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour FN80TBPW
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour FN80TBPW
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour FN80TBPW
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour FN80TBPW
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FN80TBPW
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour FN80TBPW
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour FN80TBPW
Declaration
PDF314 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FN80TBPW du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FN80TBPW du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour FN80TBPW
PDF242 KB