![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Porte interne,quadro 900x1900mm FN706E
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé787 mm
-
Hauteur produit installé1790 mm
-
Largeur produit installé800 mm
-
Type de fermeture de la porteSerrure à triangle male 7mm
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte intérieure
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacelaqué
-
Nombre de travée de large3
-
Nombre de clés2
-
Indice de protection IPIP55
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FN706E
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour FN706E
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour FN706E
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour FN706E
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour FN706E
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour FN706E
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour FN706E
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour FN706E
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour FN706E
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour FN706E
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour FN706E
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour FN706E
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour FN706E
Declaration
PDF275 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FN706E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB