Porte pleine,quadro evo,H1900 W700 mm • FN506E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro+
  • Accessoires pour quadro+
  • Portes pleines
  • FN506E

Porte pleine,quadro evo,H1900 W700 mm

FN506E

  • Distribution d'énergie

Porte pleine,quadro evo,H1900 W700 mm FN506E

EAN
3250610189771
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Porte, couvercle
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Equipement
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de clés
    1
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image FN506E | Hager Afrique

    Image produit FN506E

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour FN506E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FN506E

    PDF
    4 MB
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FN506E | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FN506E

    PDF
    3 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN506E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN506E

    Declaration

    PDF
    529 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN506E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN506E

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN506E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN506E

    PDF
    380 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN506E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN506E

    Declaration

    PDF
    335 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN506E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN506E

    PDF
    393 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN506E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN506E

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN506E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN506E

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN506E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN506E

    Declaration

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN506E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN506E

    Declaration

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN506E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN506E

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN506E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN506E

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN506E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN506E

    Declaration

    PDF
    348 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN506E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN506E

    Declaration

    PDF
    474 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FN506E | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FN506E

    PDF
    242 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN506E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN506E du

    RoHS declaration FN506E (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour FN506E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN506E du

    REACH declaration FN506E (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FN546E - Porte pleine,quadro evo,H1900 W450 mm
    FN546E
    Porte pleine, quadro evo, H1900 W450 mm
  • 2
    FN547E - Porte pleine,quadro evo,H2100 W450 mm
    FN547E
    Porte pleine, quadro evo, H2100 W450 mm
  • 3
    FN507E - Porte pleine,quadro evo,H2100 W700 mm
    FN507E
    Porte pleine, quadro evo, H2100 W700 mm
  • 4
    FN526E - Porte pleine,quadro evo,H1900 W900 mm
    FN526E
    Porte pleine, quadro evo, H1900 W900 mm
  • 5
    FN527E - Porte pleine,quadro evo,H2100 W900 mm
    FN527E
    Porte pleine, quadro evo, H2100 W900 mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group