![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Cadre,quadro plus,2100x700-1000mm,RAL7042 FN407E
EAN
3250610190203
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé190 mm
-
Hauteur produit installé44 mm
-
Largeur produit installé700 mm
Matières
-
CouleurRAL 7035
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièrematière plastique
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireCache-borne
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FN407E
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour FN407E
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour FN407E
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour FN407E
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour FN407E
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour FN407E
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour FN407E
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FN407E
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour FN407E
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour FN407E
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour FN407E
Declaration
PDF355 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FN407E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FN407E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation