Panneau,quadro,avant/arr.,200x2100 • FN267E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro+
  • Accessoires pour quadro+
  • Panneaux gaines vissés
  • FN267E
Image  FN267E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FN267E du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Panneau,quadro,avant et arrière,200x2100mm

FN267E

Image  FN267E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Panneau,quadro,avant et arrière,200x2100mm FN267E

EAN
3250610190333
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    2100 mm
  • Largeur produit installé
    200 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FN267E | Hager Afrique

    Image produit FN267E

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour FN267E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FN267E

    PDF
    4 MB
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FN267E | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FN267E

    PDF
    3 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN267E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN267E

    Declaration

    PDF
    529 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN267E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN267E

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN267E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN267E

    PDF
    380 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN267E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN267E

    Declaration

    PDF
    335 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN267E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN267E

    PDF
    393 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN267E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN267E

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN267E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN267E

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN267E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN267E

    Declaration

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN267E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN267E

    Declaration

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN267E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN267E

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN267E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN267E

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN267E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN267E

    Declaration

    PDF
    348 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN267E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN267E

    Declaration

    PDF
    474 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FN267E | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FN267E

    PDF
    242 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN267E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN267E du

    REACH declaration FN267E (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FN267E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN267E du

    RoHS declaration FN267E (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    FN266E - Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 200mm
    FN266E
    Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 200mm
  • 2
    FN206E - Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 300mm
    FN206E
    Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 300mm
  • 3
    FN207E - Panneau,quadro,avant et arrière,300x2100mm
    FN207E
    Panneau, quadro, avant et arrière, 300x2100mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group