![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Plaque passe-câbles ouverte Quadro+ l 900mm p 400mm FN103E
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé400 mm
-
Hauteur produit installé18 mm
-
Largeur produit installé900 mm
-
Couleurblanc paloma
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
-
Type d'accessoireCouvercle de protection
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FN103E
PDF4 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FN103E
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour FN103E
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour FN103E
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour FN103E
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour FN103E
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour FN103E
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour FN103E
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour FN103E
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour FN103E
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour FN103E
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FN103E
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour FN103E
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour FN103E
Declaration
PDF726 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FN103E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FN103E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB