Arm. ang. q.evo 400x400x2100 • FN005E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Enveloppes
          • quadro evo
          • quadro evo - cellules
          • Cellules d'angle
          • FN005E
          Image  FN005E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FN005E du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Armoire d'angle, quadro evo 400x400x2100

          FN005E

          Image  FN005E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FN005E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Armoire d'angle, quadro evo 400x400x2100 FN005E

          EAN
          3250612772001
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Position prévue pour la porte
            à droite
          Fonctions
          • couvercle avec décharge de pression
            Non
          Modèle
          • Nombre de modules
            0
          Compatibilité
          • Approprié pour parafoudre
            Non
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            1600 A
          Dimensions
          • Profondeur de montage
            400 mm
          • Profondeur produit installé
            400 mm
          • Profondeur interne
            300 mm
          • Hauteur produit installé
            2100 mm
          • Largeur produit installé
            400 mm
          • Epaisseur du matériau des parois latérales
            1.5 mm
          Porte, couvercle
          • Epaisseur de la matière du couvercle
            2 mm
          • Indice de protection avec porte IP
            55
          • Cadenassable
            Non
          • Type de couvercle
            fermé (plein)
          • type de couvercle
            couvercle
          • Couvercle/porte transparent(e)
            Non
          Matières
          • Matière
            acier
          • Type de traitement de surface
            laqué
          Installation, montage
          • Adapté à un usage extérieur
            Non
          • convient au montage au sol
            Oui
          Eléments fournis
          • Avec couverture
            Oui
          Equipement
          • Nombre rangées
            0
          • Nombre de rails
            0
          • Commutateur marche/arrêt
            Non
          • Accessoriable
            Oui
          • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
            0
          • Extension possible
            Oui
          Sécurité
          • Classe de protection
            classe I
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          • Préservation de la fonction
            -

          Documents

          • Image produit

            Image FN005E | Hager Afrique

            Image produit FN005E

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour FN005E | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour FN005E

            PDF
            4 MB
          • Technique - Guide d'installation

            Image Notice d'installation pour FN005E | Hager Afrique

            Notice d'installation pour FN005E

            PDF
            3 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour FN005E | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FN005E

            Declaration

            PDF
            314 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FN005E | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FN005E

            Declaration

            PDF
            275 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FN005E | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FN005E

            Declaration

            PDF
            726 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FN005E | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FN005E

            Declaration

            PDF
            377 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FN005E | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FN005E

            Declaration

            PDF
            335 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour FN005E | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour FN005E

            PDF
            242 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour FN005E du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FN005E du

            RoHS declaration FN005E (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour FN005E du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FN005E du

            REACH declaration FN005E (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            1
          • 1
            FN004E - Armoire d'angle, quadro evo 400x400x1900
            FN004E
            Armoire d'angle, quadro evo 400x400x1900

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group