![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Conduit câbles,quadro5,2010x400mm,kit FM439
EAN
3250612634392
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé1798.5 mm
-
Hauteur produit installé15 mm
-
Largeur produit installé197 cm
Matières
-
CouleurRAL 7035
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièrematière plastique
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireBorne d'alimentation
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FM439
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FM439
Declaration
PDF318 KBDéclaration UE de conformité pour FM439
Declaration
PDF306 KBDéclaration UE de conformité pour FM439
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FM439
Declaration
PDF284 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FM439 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FM439 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation