Paroi latéral,quadro5,1710x400mm FM417
EAN
3250612634170
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage400 mm
-
Profondeur produit installé1708.4 mm
-
Hauteur produit installé12 mm
-
Largeur produit installé224 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la portePas de fermeture
Matières
-
CouleurRAL 9010
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacelaqué
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FM417
PDF2 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FM417
Declaration
PDF306 KBDéclaration UE de conformité pour FM417
Declaration
PDF284 KBDéclaration UE de conformité pour FM417
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FM417
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
PDF318 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FM417 du
RoHS declaration FM417 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FM417 du
REACH declaration FM417 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation