Armoire Quadro5 h 1710mm l 900mm p 260mm • FM307 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro5
  • quadro5, corps des coffrets et armoires
  • Armoires avec socle prof. 260 mm
  • FM307
Image  FM307 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FM307 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm

FM307

Image  FM307 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FM307 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm FM307

EAN
3250612633074
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    360
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    260 mm
  • Profondeur produit installé
    260 mm
  • Profondeur interne
    260 mm
  • Hauteur produit installé
    1710 mm
  • Largeur produit installé
    900 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    2 mm
Porte, couvercle
  • Epaisseur de la matière du couvercle
    2 mm
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    11
  • Nombre de travée de large
    3
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Préservation de la fonction
    -

Documents

  • Image produit

    Image FM307 | Hager Afrique

    Image produit FM307

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour FM307 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FM307

    PDF
    2 MB
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FM307 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FM307

    PDF
    5 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FM307 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM307

    Declaration

    PDF
    306 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FM307 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM307

    EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

    PDF
    318 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FM307 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM307

    Declaration

    PDF
    284 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FM307 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM307

    Declaration

    PDF
    275 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FM307 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FM307

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)

    PDF
    3 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FM307 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FM307 du

    REACH declaration FM307 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FM107 - Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1710 x l 450 x p 260mm
    FM107
    Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1710 x l 450 x p 260mm
  • 2
    FM108 - Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1860 x l 400 x p 260mm
    FM108
    Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1860 x l 400 x p 260mm
  • 3
    FM109 - Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 2010 x l 400 x p 260mm
    FM109
    Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 2010 x l 400 x p 260mm
  • 4
    FM207 - Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm
    FM207
    Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm
  • 5
    FM208 - Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm
    FM208
    Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group