Armoire Quadro5 h 2010mm l 700mm p 260mm • FM209 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro5
  • quadro5, corps des coffrets et armoires
  • Armoires avec socle prof. 260 mm
  • FM209

Armoire Quadro5 h 2010mm l 700mm p 260mm

FM209

  • Distribution d'énergie

Armoire Quadro5 h 2010mm l 700mm p 260mm FM209

EAN
3250612632091
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    288
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    260 mm
  • Profondeur produit installé
    260 mm
  • Profondeur interne
    260 mm
  • Hauteur produit installé
    2010 mm
  • Largeur produit installé
    700 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    2 mm
Porte, couvercle
  • Epaisseur de la matière du couvercle
    2 mm
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    13
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Préservation de la fonction
    -

Documents

  • Image produit

    Image FM209 | Hager Afrique

    Image produit FM209

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FM209 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FM209

    PDF
    2 MB
  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FM209 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FM209

    PDF
    5 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FM209 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM209

    EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

    PDF
    318 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FM209 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM209

    Declaration

    PDF
    306 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FM209 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM209

    Declaration

    PDF
    284 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FM209 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM209

    Declaration

    PDF
    275 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FM209 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FM209

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)

    PDF
    3 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FM209 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FM209 du

    REACH declaration FM209 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FM107 - Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1710 x l 450 x p 260mm
    FM107
    Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1710 x l 450 x p 260mm
  • 2
    FM108 - Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1860 x l 400 x p 260mm
    FM108
    Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1860 x l 400 x p 260mm
  • 3
    FM109 - Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 2010 x l 400 x p 260mm
    FM109
    Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 2010 x l 400 x p 260mm
  • 4
    FM207 - Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm
    FM207
    Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm
  • 5
    FM208 - Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm
    FM208
    Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group