![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Armoire,quadro 5, en acier,1860x400x400mm FM118
EAN
3250612631186
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationFixation au sol
Modèle
-
Nombre de modules110
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur de montage400 mm
-
Profondeur produit installé400 mm
-
Profondeur interne400 mm
-
Hauteur produit installé1860 mm
-
Largeur produit installé400 mm
-
Largeur dans les unités de division24
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1.2 mm
Porte, couvercle
-
Epaisseur de la matière du couvercle1.5 mm
-
Type de fermeture de la portePas de fermeture
-
CadenassableNon
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièremétal
-
Type de traitement de surfacezingué
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Equipement
-
Nombre rangées12
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleOui
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Indice de protection IPIP55
-
Classe de protectionclasse I
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FM118
PDF2 MB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FM118
PDF5 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FM118
Declaration
PDF318 KBDéclaration UE de conformité pour FM118
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FM118
Declaration
PDF306 KBDéclaration UE de conformité pour FM118
Declaration
PDF284 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FM118 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation