![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Serrure Orion plus avec 2 clés EK333 pour coffret H≥1150 FL98Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé87 mm
-
Hauteur produit installé23 mm
-
Largeur produit installé113 mm
-
Mise en oeuvre de la poignéeclé
-
Couleurmétallique
-
Matièreacier
-
avec verrouillage à cadenasNon
-
avec manetteOui
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL98Z
Declaration
PDF818 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
Declaration
PDF284 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
Declaration
PDF318 KBDéclaration UE de conformité pour FL98Z
Declaration
PDF195 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL98Z du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL98Z du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB