Kit d'équipement Orion plus h 330mm l 280mm pour coffrets FL204B FL980A
EAN
3250610672310
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules24
Dimensions
-
Profondeur produit installé120 mm
-
Hauteur produit installé330 mm
-
Largeur produit installé280 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Equipement
-
Nombre rangées2
-
Nombre de rails2
-
AccessoriableNon
-
Nombre de pas en hauteur7
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL980A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL980A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation