Fermeture insert,orion plus,6x6mm,,carré • FL77Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • orion plus
  • Coffrets et armoires étanches IP 65 en polyester
  • Barillets cylindriques
  • FL77Z
Image  FL77Z du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FL77Z du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Fermeture insert, orion plus,6x6mm,carrée

FL77Z

Image  FL77Z du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FL77Z du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Fermeture insert, orion plus,6x6mm,carrée FL77Z

EAN
3250619176673
Conditionnement
5 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    80 mm
  • Hauteur produit installé
    60 mm
  • Largeur produit installé
    105 mm
Porte, couvercle
  • Mise en oeuvre de la poignée
    clé
Matières
  • Matière
    acier
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL77Z | Hager Afrique

    Image produit FL77Z

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL77Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL77Z

    Declaration

    PDF
    306 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FL77Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL77Z

    Declaration

    PDF
    284 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FL77Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL77Z

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FL77Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL77Z

    EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

    PDF
    318 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL77Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL77Z du

    REACH declaration FL77Z (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    FL74Z - Fermeture insert,orion plus,coffret polyester,triangulaire,8mm
    FL74Z
    Fermeture insert, orion plus, coffret polyester, triangulaire, 8mm
  • 2
    FL75Z - Fermeture insert,orion plus,double barre, 3mm
    FL75Z
    Fermeture insert, orion plus, double barre, 3mm
  • 3
    FL76Z - Fermeture insert, orion plus,8x8mm,carrée
    FL76Z
    Fermeture insert, orion plus, 8x8mm, carrée

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group