Goulotte de câblage Orion plus p 60mm l 25mm 2x2m horizontale et verticale FL70Z
EAN
4012740673334
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Configuration des parois du profiléEstampé
Intensité du courant
-
Résistant au cheminementOui
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte25 mm
-
Largeur produit installé25 mm
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleen vrac
Installation, montage
-
Mode de fixationbottom punching
Standards
-
HomologationsEN50085-2-3
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL70Z du
RoHS declaration FL70Z (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL70Z du
REACH declaration FL70Z (english)
PDF32 KB
Plus de documentation