Porte,orion plus,interieur,polyester650x400mm FL646A
EAN
3250610672105
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé20 mm
-
Hauteur produit installé600 mm
-
Largeur produit installé350 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de clés2
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL646A du
REACH declaration FL646A (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL646A du
RoHS declaration FL646A (english)
PDF33 KB
Plus de documentation