Plaque de montage partielle,orion plus,100mm,intégrée,polyester, système C FL640E
EAN
3250610673218
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé400 mm
-
Largeur produit installé500 mm
Matières
-
Matièreacier
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
Plus de documentation