Plaque de montage,orion plus,isolée,750x450mm FL600E
EAN
3250610673157
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé20 mm
-
Hauteur produit installé450 mm
-
Largeur produit installé750 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
Documents
-
Image produit
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL600E du
REACH declaration FL600E (english)
PDF32 KB
Plus de documentation