Porte,orion plus,interne,métallique,450x250mm FL580E
EAN
3250610673096
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé20 mm
-
Hauteur produit installé250 mm
-
Largeur produit installé450 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurgris clair
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacelaqué
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
Documents
-
Image produit
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL580E du
REACH declaration FL580E (english)
PDF32 KB
Plus de documentation