Porte,orion plus,interieur,metallique, pour coffret en tôle,1250x800mm FL559A
EAN
3250610672068
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé20 mm
-
Hauteur produit installé1200 mm
-
Largeur produit installé750 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Equipement
-
Nombre de clés2
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL559A du
REACH declaration FL559A (english)
PDF32 KB
Plus de documentation