Porte,orion plus,interieur,metallique, pour coffret en tôle,650x400mm FL551A
EAN
3250610671986
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé20 mm
-
Hauteur produit installé600 mm
-
Largeur produit installé350 mm
Matières
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de clés2
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
Documents
-
Image produit
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL551A du
REACH declaration FL551A (english)
PDF32 KB
Plus de documentation