![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Porte,orion plus,interieur,metallique, pour coffret en tôle,500x400mm FL548A
EAN
3250610671955
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationFixation par vis
Dimensions
-
Profondeur produit installé20 mm
-
Hauteur produit installé450 mm
-
Largeur produit installé350 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteSerrure double barre 3mm
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte intérieure
Matières
-
CouleurRAL 7035
-
Couleuraspect zingué
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de clés2
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL548A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation