Armoire,orion plus,sur pieds,1200x850x300mm FL527B
EAN
3250610676271
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
couvercle avec décharge de pressionNon
Modèle
-
Nombre de modules259
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur de montage300 mm
-
Profondeur produit installé300 mm
-
Profondeur interne235 mm
-
Hauteur produit installé1200 mm
-
Largeur produit installé850 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1.5 mm
Porte, couvercle
-
Epaisseur de la matière du couvercle20 mm
-
CadenassableOui
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Battant de porteunique
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurgris clair
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurOui
Equipement
-
Nombre rangées7
-
Nombre de clés1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
Extension possibleNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Préservation de la fonction-
Documents
Plus de documentation