Armo.,orion plus,sur pieds,600x600x300mm • FL520B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • orion plus
  • Coffrets et armoires étanches IP 65 en polyester
  • Armoires polyester porte transparente
  • FL520B

Armoire,orion plus,sur pieds,600x600x300mm

FL520B

  • Distribution d'énergie

Armoire,orion plus,sur pieds,600x600x300mm FL520B

EAN
3250610676202
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    69
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    300 mm
  • Profondeur produit installé
    300 mm
  • Profondeur interne
    300 mm
  • Hauteur produit installé
    600 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1.5 mm
Porte, couvercle
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Matière
    matière plastique
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    0
  • Extension possible
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Préservation de la fonction
    -

Documents

  • Image produit

    Image FL520B | Hager Afrique

    Image produit FL520B

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL520B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL520B du

    REACH declaration FL520B (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL520B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL520B du

    RoHS declaration FL520B (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FL500B - Armoire,orion plus,murale,single polyester,550x600x300mm
    FL500B
    Armoire, orion plus, murale, single polyester, 550x600x300mm
  • 2
    FL505B - Armoire,orion plus,murale,single polyester, 550x850x300mm
    FL505B
    Armoire, orion plus, murale, single polyester, 550x850x300mm
  • 3
    FL510B - Armoire,orion plus,murale,single polyester, 550x1100x300mm
    FL510B
    Armoire, orion plus, murale, single polyester, 550x1100x300mm
  • 4
    FL501B - Armoire,orion plus, murale,single polyester,850x600x300mm
    FL501B
    Armoire, orion plus, murale, single polyester, 850x600x300mm
  • 5
    FL506B - Armoire,orion plus,murale,single polyester, 850x850x300mm
    FL506B
    Armoire, orion plus, murale, single polyester, 850x850x300mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group