Traverse Orion plus pour barrettes L 600mm 5 rangées 130mod ou 6 rangées 156mod FL495A
EAN
3250610673737
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé10 mm
-
Longueur20 mm
-
Largeur produit installé500 mm
Matières
-
Matièreacier
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL495A du
REACH declaration FL495A (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL495A du
RoHS declaration FL495A (english)
PDF33 KB
Plus de documentation