Plaque de montage, Orion.Plus, 780x443 mm, en tôle d'acier FL414A
EAN
3250610674512
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé2 mm
-
Hauteur produit installé780 mm
-
Largeur produit installé443 mm
Matières
-
Matièreacier
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL414A du
REACH declaration FL414A (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL414A du
RoHS declaration FL414A (english)
PDF33 KB
Plus de documentation