Porte,orion plus,vitrée,450x500mm FL400B
EAN
3250610672778
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé35 mm
-
Hauteur produit installé450 mm
-
Largeur produit installé500 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteTriangulaire 8 mm
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
CouleurRAL 7035
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièrematière plastique
Equipement
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de clés1
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL400B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation