Plaque de montage partielle,orion plus,réglable,300x500mm FL347A
EAN
3250610671177
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé400 mm
-
Largeur produit installé800 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL347A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL347A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation