Plaque mont.,orion plus,régl.,334x145mm • FL315A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

    Menu
    • Produits
    • Solutions
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
      • Solutions
      • Distribution d'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Gestion de l'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Appareillage mural
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Automatisme du bâtiment
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Sécurité
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Cheminement de câbles
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Inspirations et connaissances
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
      • Inspirations et connaissances
      • Formations
        • Tutoriels vidéo
        • Cours en ligne
        • Voir tout
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Projets références
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Support
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
      • Support
      • Trouver un distributeur
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • FAQ
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Téléchargements
        • Brochure
        • Catalogue
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Outils digitaux
        • Hagercad
        • eCat app
        • Outils digitaux
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Contactez-nous
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • A propos de Hager
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
      • A propos de Hager
      • Développement durable
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Newsletter
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Investissements
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Voir toutes les catégories
    Compte
    • Catalogue
    • Distribution d'énergie
    • Enveloppes
    • orion plus
    • Accessoires
    • Plaques de montage partiel
    • FL315A
    Image  FL315A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  FL315A du produit Hager Afrique | Hager Afrique

    Plaque de montage partielle,orion plus,réglable,334x145mm

    FL315A

    Image  FL315A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  FL315A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    • Distribution d'énergie

    Plaque de montage partielle,orion plus,réglable,334x145mm FL315A

    EAN
    3250610671016
    Conditionnement
    1 pièce

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur produit installé
      150 mm
    • Largeur produit installé
      500 mm
    Matières
    • Matière
      acier
    Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
    Sécurité
    • Conformité REACH
      Non
    • Conforme à la directive RoHS
      Oui
    • Sans halogène
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Image FL315A | Hager Afrique

      Image produit FL315A

    • Rapport RoHS

      Image Certificat RoHS pour FL315A du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour FL315A du

      RoHS declaration FL315A (english)

      PDF
      103 KB
      Image Certificat RoHS pour FL315A du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour FL315A du

      REACH declaration FL315A (english)

      PDF
      32 KB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FL311A - Plaque de montage partielle,orion plus,fixée,187x145mm
      FL311A
      Plaque de montage partielle, orion plus, fixée, 187x145mm
    • 2
      FL312A - Plaque de montage partielle,orion plus,fixée,287x145mm
      FL312A
      Plaque de montage partielle, orion plus, fixée, 287x145mm
    • 3
      FL322A - Plaque de montage partielle,orion plus,fixée,287x195mm
      FL322A
      Plaque de montage partielle, orion plus, fixée, 287x195mm
    • 4
      FL313A - Plaque de montage partielle,orion plus,fixée,387x145mm
      FL313A
      Plaque de montage partielle, orion plus, fixée, 387x145mm
    • 5
      FL323A - Plaque de montage partielle,orion plus,fixée,387x195mm
      FL323A
      Plaque de montage partielle, orion plus, fixée, 387x195mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement des câbles
    • Automatisme du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Sécurité
    • Projets références

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group