Chauffage,quadro system,150W,230V, AC/DC FL256Z
EAN
3250619272566
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé56 mm
-
Hauteur produit installé230 mm
-
Largeur produit installé61 mm
Puissance
-
Puissance nominale du système150 W
Matières
-
Couleurnoir
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP44
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL256Z du
REACH declaration FL256Z (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL256Z du
RoHS declaration FL256Z (english)
PDF33 KB
Plus de documentation