Filtre,pour ventalisation,67mm grille,325x325mm FL236Z
EAN
3250619272368
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé2 mm
-
Hauteur produit installé315 mm
-
Largeur produit installé315 mm
Matières
-
Matièrematière plastique
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP54
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL236Z
Declaration
PDF209 KBDéclaration UE de conformité pour FL236Z
Declaration
PDF140 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL236Z du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL236Z du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation