Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 650mm l 400mm p 200mm FL216B
EAN
3250610670880
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
couvercle avec décharge de pressionNon
Modèle
-
Nombre de modules72
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé200 mm
-
Profondeur interne200 mm
-
Hauteur produit installé650 mm
-
Largeur produit installé400 mm
-
Largeur dans les unités de division18
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
-
Nombre de serrure de la porte2
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurOui
Configuration
-
Type d'armoireArmoire murale
Equipement
-
Nombre rangées4
-
Nombre de clés2
-
Nombre de rails4
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
Standards
-
HomologationsBS EN 62208
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FL216B
PDF13 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL216B
Declaration
PDF195 KBDéclaration UE de conformité pour FL216B
Declaration
PDF818 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL216B du
RoHS declaration FL216B (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL216B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation