Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 950x800x250mm FL177A
EAN
3250610674284
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
couvercle avec décharge de pressionNon
Modèle
-
Nombre de modules222
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur de montage250 mm
-
Profondeur produit installé250 mm
-
Profondeur interne250 mm
-
Hauteur produit installé950 mm
-
Largeur produit installé800 mm
-
Largeur dans les unités de division37
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1.2 mm
Porte, couvercle
-
Epaisseur de la matière du couvercle1.5 mm
-
CadenassableOui
-
Nombre de serrure de la porte2
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Configuration
-
Type d'armoireArmoire murale
Equipement
-
Nombre rangées6
-
Nombre de clés2
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleOui
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FL177A
PDF32 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL177A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL177A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation