Porte,orion plus,vitrée, 650x500x250mm • FL170A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • orion plus
  • Coffrets étanches IP 65 métalliques
  • Coffrets métalliques porte transparente
  • FL170A

Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 650x500x250mm

FL170A

  • Distribution d'énergie

Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 650x500x250mm FL170A

EAN
3250610670736
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    88
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    250 mm
  • Profondeur produit installé
    250 mm
  • Profondeur interne
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    650 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1.2 mm
Porte, couvercle
  • Epaisseur de la matière du couvercle
    21.5 mm
  • Cadenassable
    Oui
  • Nombre de serrure de la porte
    2
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Matière
    acier
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Equipement
  • Nombre rangées
    4
  • Nombre de clés
    2
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Préservation de la fonction
    -

Documents

  • Image produit

    Image FL170A | Hager Afrique

    Image produit FL170A

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour FL170A | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FL170A

    Instruction sheet

    PDF
    32 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL170A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL170A du

    RoHS declaration FL170A (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL170A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL170A du

    REACH declaration FL170A (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FL151A - Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 250x200x160mm
    FL151A
    Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 250x200x160mm
  • 2
    FL152A - Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 300x250x160mm
    FL152A
    Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 300x250x160mm
  • 3
    FL153A - Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 300x300x160mm
    FL153A
    Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 300x300x160mm
  • 4
    FL154A - Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 350x300x160mm
    FL154A
    Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 350x300x160mm
  • 5
    FL155A - Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 350x300x200mm
    FL155A
    Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 350x300x200mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group