Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 500x300x200mm FL160A
EAN
3250610674192
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
couvercle avec décharge de pressionNon
Modèle
-
Nombre de modules30
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé200 mm
-
Profondeur interne195 mm
-
Hauteur produit installé500 mm
-
Largeur produit installé300 mm
-
Largeur dans les unités de division10
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1.2 mm
Porte, couvercle
-
Epaisseur de la matière du couvercle21.5 mm
-
CadenassableOui
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurOui
Configuration
-
Type d'armoireArmoire murale
Equipement
-
Nombre rangées3
-
Nombre de travée de large0
-
Nombre de clés1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleOui
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FL160A
PDF32 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL160A
PDF254 KBDéclaration UE de conformité pour FL160A
PDF259 KBDéclaration UE de conformité pour FL160A
Declaration
PDF813 KBDéclaration UE de conformité pour FL160A
PDF260 KBDéclaration UE de conformité pour FL160A
PDF242 KBDéclaration UE de conformité pour FL160A
Declaration
PDF196 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL160A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL160A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation