Socle,FK,100x600x400mm FK370
EAN
3250612510627
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage400 mm
-
Profondeur produit installé400 mm
-
Hauteur produit installé100 mm
-
Largeur produit installé600 mm
-
Largeur de montage400 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Configuration
-
Type d'armoireSocle de raccordement
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FK370 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FK370 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation