Entrée de câbles,FK,glissant,800mm FK280
EAN
3250612511136
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé400 mm
-
Hauteur produit installé0 mm
-
Largeur produit installé800 mm
Matières
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FK280 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FK280 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation