![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Entrée de câbles,FK,opaque,600mm FK220
EAN
3250612511099
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé400 mm
-
Hauteur produit installé0 mm
-
Largeur produit installé600 mm
Matières
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireCache-borne
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FK220 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FK220 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation