Porte,FK,opaque, coffret metallique,1900x800x500mm, plaque de montage frontale FK121
EAN
3250612510900
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Dimensions
-
Profondeur de montage500 mm
-
Profondeur produit installé500 mm
-
Profondeur interne500 mm
-
Hauteur produit installé1900 mm
-
Largeur produit installé800 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1.2 mm
Porte, couvercle
-
Epaisseur de la matière du couvercle1.5 mm
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Equipement
-
Nombre de clés1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleOui
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Sans halogèneNon
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FK121
PDF707 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FK121 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FK121 du
RoHS declaration FK121 (english)
PDF103 KB
Plus de documentation