Porte transparente, NewVegaD, 850x500mm, pour coffret 5-rangées FD52TN
EAN
3250612513130
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé35 mm
-
Hauteur produit installé850 mm
-
Largeur produit installé500 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Equipement
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour FD52TN
PDF11 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FD52TN
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FD52TN du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FD52TN du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation