![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Ecran de séparation horizontale pour coffret NewVegaD en saillie FD00A3
EAN
3250617860376
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé127 mm
-
Hauteur produit installé9 mm
-
Largeur produit installé535 mm
Matières
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacelaqué
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FD00A3
PDF5 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour FD00A3
PDF11 MBManuel d'installation pour FD00A3
PDF10 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FD00A3
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FD00A3 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FD00A3 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation