Fond 1350x620 • FC216 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro4
  • quadro4, corps des coffrets et armoires
  • Fonds largeur 620 mm
  • FC216
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
FC219 - Fond Quadro4 p 260mm h 1800mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
FC219
Fond Quadro4 p 260mm h 1800mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
2
FC218 - Fond Quadro4 p 260mm h 1650mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
FC218
Fond Quadro4 p 260mm h 1650mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
3
FC216 - Fond Quadro4 p 260mm h 1350mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
FC216
Fond Quadro4 p 260mm h 1350mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
4
FC213 - Fond Quadro4 p 260mm h 900mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
FC213
Fond Quadro4 p 260mm h 900mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
5
FC212 - Fond Quadro4 p 260mm h 750mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
FC212
Fond Quadro4 p 260mm h 750mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

Fond Quadro4 p 260mm h 1350mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

FC216

  • Distribution d'énergie

Fond Quadro4 p 260mm h 1350mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma FC216

EAN
3250612532162
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    270 mm
  • Profondeur produit installé
    260 mm
  • Hauteur produit installé
    1350 mm
  • Largeur produit installé
    620 mm
  • Largeur de montage
    620 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Aspect de la surface
    brillant
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    08
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FC216 | Hager Afrique

    Image produit FC216

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FC216 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FC216

    PDF
    3 MB
  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FC216 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FC216

    PDF
    6 MB
    Image Notice d'installation pour FC216 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FC216

    PDF
    4 MB
    Image Notice d'installation pour FC216 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FC216

    PDF
    2 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FC216 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FC216

    Declaration

    PDF
    387 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FC216 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FC216

    Declaration

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FC216 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FC216

    Declaration

    PDF
    310 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FC216 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FC216

    Declaration

    PDF
    300 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FC216 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FC216

    Declaration

    PDF
    707 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FC216 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FC216

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)

    PDF
    3 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FC216 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FC216 du

    RoHS declaration FC216 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FC216 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FC216 du

    REACH declaration FC216 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FC210 - Fond Quadro4 p 260mm h 450mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
    FC210
    Fond Quadro4 p 260mm h 450mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
  • 2
    FC211 - Fond Quadro4 p 260mm h 600mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
    FC211
    Fond Quadro4 p 260mm h 600mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
  • 3
    FC212 - Fond Quadro4 p 260mm h 750mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
    FC212
    Fond Quadro4 p 260mm h 750mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
  • 4
    FC213 - Fond Quadro4 p 260mm h 900mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
    FC213
    Fond Quadro4 p 260mm h 900mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
  • 5
    FC214 - Fond Quadro4 p 260mm h 1050mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma
    FC214
    Fond Quadro4 p 260mm h 1050mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group