Fond Quadro4 p 260mm h 750mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma FC112
EAN
3250612531127
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage270 mm
-
Profondeur produit installé260 mm
-
Hauteur produit installé750 mm
-
Largeur produit installé370 mm
-
Largeur de montage370 mm
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Aspect de la surfacebrillant
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques08
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FC112
PDF3 MB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FC112
PDF4 MBNotice d'installation pour FC112
PDF6 MBNotice d'installation pour FC112
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FC112
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour FC112
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour FC112
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour FC112
Declaration
PDF707 KBDéclaration UE de conformité pour FC112
Declaration
PDF300 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FC112 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FC112 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation