Couvercle goulotte 60x150 gris FB6015027030

EAN
4012740115872
Conditionnement
20 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    150 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C