Télévariateur universel 300W EVN011
EAN
3250617573917
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandebouton poussoir
Modèle
-
Nombre de modules1
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de service230 V~ +10%/-15%
Protection
-
Fusibleavec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
Dimensions
-
Profondeur produit installé65 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Hauteur d'installation0 / 1000 m
-
Largeur produit installé17.5 mm
-
Largeur1 modules
Longueur
-
Dist. max de la liaison avec les BP50 mm
Puissance
-
Transformateurs variables, conventionnels300 VA
-
Puissance éclairage halogène 230V300 W
-
Puissance consommée2.1 W
-
Puissance absorbée (fonctionnement)2.1 W
-
Puissance éclairage incandescent300 W
-
Puissance dissipée totale sous IN0.2 W
-
Transformateurs conventionnels300 VA
-
Transformateurs électroniques300 W
Porte, couvercle
-
Couverture de surfaceOther
Matières
-
Aspect de la surfacemat
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes CFL dimmables60 W
-
Puissance éclairage lampes fluocompactes à alimentation incorporée60 W
Gestion de l'éclairage LED
-
Nombre de lampes à LED 230 V dimmables8
-
Nombre maximum de lampes LED/CFL8
-
Lampes LED réglables 230 V60 W
-
Puissance LED60 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence300 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V300 W
Installation, montage
-
Mode de fixationA griffes
-
Type de montagerail DIN
-
Mode de montagepour un montage sur rail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 6mm²
-
Type de Chargeuniversel
-
Section de conducteur (flexible)1.5…6 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1.5…6 mm²
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Type de connexioncage à vis
Câble
-
Longueur de câble de charge50 m
Equipement
-
Type de variateurOui
-
Principe de variationReconnaissance de charge automatique
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…45 °C
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
Instructions
-
Texte d'indicationExclusivement pour une utilisation avec des lampes variables !
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EVN011
PDF1 MB -
Informations techniques
PDF1 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EVN011 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation