Télévariateur pilote 1-10 V EV106
EAN
3250612421060
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commande1-10V
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Affichage / Afficheuravec afficheur du canal en fonctionnement sur 2 digits à 7 segments
-
Touche / boutonavec touche d'actionnement pour la mise en marche et l'arrêt ; avec 2 touches d'actionnement pour une variation plus claire et plus sombre
Connectivité
-
SortieSortie de commutation pour la mise hors tension de ballasts électroniques raccordés
-
Distance maximale de connexion aux entrées prioritaires50 m
-
Interfaceavec interface 1-10 V
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension de service230 V
-
Tension de service230 V~ +/- 10%
Intensité du courant
-
Courant de commande 1-10 V (master)50 mA
-
Courant de commande 1-10 V (slave)50 mA
-
Courant assigné nominal10 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé65 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Hauteur d'installation0 / 1000 m
-
Longueur65 mm
-
Largeur produit installé71 mm
-
Largeur4 modules
Longueur
-
Dist. max de la liaison avec les BP50 mm
-
Distance maximale de la liaison 1-10V50 m
Puissance
-
Puissance consommée3 W
-
Puissance absorbée (fonctionnement)3 W
-
Puissance absorbée (veille)1 W
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
-
Puissance dissipée par la commande1.3 W
Porte, couvercle
-
Couverture de surfaceOther
Détection
-
Classe de protection du capteurclasse I
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Aspect de la surfacemat
Installation, montage
-
Mode de fixationA griffes
-
Type de montagerail DIN
-
Mode de montagepour un montage sur rail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
-
Type de Charge1-10 V
-
Section de conducteur (flexible)1…16 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1.5…10 mm²
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
RaccordementRaccordement pour poussoir éclairable (max. 5 mA) ou standard
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
RéglageValeurs limites de luminosité et vitesse de variation réglables via l'écran
Equipement
-
Contact de commutation libre de potentiel16 A, 230 V~ AC1
Standards
-
HomologationsCE
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Identification
-
Compositionélément de base
-
Appareil de la familleEV
-
Gamme design principaleÉLECTRONIQUE
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EV106
PDF2 MB -
Informations techniques
PDF482 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EV106 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation