![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Télévariateur universel 1000W avec afficheur EV102
EAN
3250612421022
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeVariateur
-
Mode de fixationrail DIN
Fonctions
-
Commutateuravec commutateur pour mode local / maître / esclave
-
Mode de serviceMode de fonctionnement local : raccordement de poussoirs conventionnels ; Mode de fonctionnement esclave : commande par interface 1/10 V (signal d'entrée) ; Mode de fonctionnement maître : commande par interface 1/10 V (signal de sortie)
Modèle
-
Nombre de modules5
Commandes & indicateurs
-
Affichage / Afficheuravec afficheur du canal en fonctionnement sur 2 digits à 7 segments
Connectivité
-
SortieSortie de commutation pour la mise hors tension de ballasts électroniques raccordés
-
Distance maximale de connexion aux entrées prioritaires50 m
-
Interfaceavec interface 1-10 V
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension de service230 V~ +/- 10%
Intensité du courant
-
Courant de commande 1-10 V (master)50 mA
-
Courant de commande 1-10 V (slave)1.5 mA
-
Courant assigné nominal4.5 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé65 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Hauteur d'installation0 / 1000 m
-
Longueur65 mm
-
Largeur produit installé88.5 mm
-
Largeur5 modules
Longueur
-
Dist. max de la liaison avec les BP50 mm
-
Distance maximale de la liaison 1-10V50 m
Puissance
-
Transformateurs variables, conventionnels20…1000 VA
-
Puissance éclairage halogène 230V20 / 1000 W
-
Puissance consommée6 W
-
Puissance absorbée (fonctionnement)15 W
-
Puissance absorbée (veille)3 W
-
Puissance éclairage incandescent20 / 1000 W
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
-
Puissance dissipée par la commande1.3 W
-
Transformateurs conventionnels20…1000 VA
-
Transformateurs électroniques25…1000 W
Porte, couvercle
-
Couverture de surfaceOther
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Aspect de la surfacemat
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDprotection contre les surchauffes, affichage à LED ; protection contre la surcharge, affichage à LED
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence1000 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V20…1000 W
Installation, montage
-
Mode de fixationA griffes
-
Type de montagerail DIN
-
Mode de montagepour un montage sur rail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 16mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
-
Type de Chargeuniversel
-
Section de conducteur (flexible)1…16 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1.5…10 mm²
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
RaccordementRaccordement pour poussoir éclairable (max. 5 mA) ou standard
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
RéglageValeurs limites de luminosité et vitesse de variation réglables via l'écran
Equipement
-
Type de variateurOui
-
Contact de commutation libre de potentiel5 A, 230 V~ AC1
-
Principe de variationReconnaissance de charge automatique
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EV102
PDF1 MBNotice d'instruction pour EV102
PDF2 MB -
Informations techniques
PDF482 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EV102
Declaration
PDF108 KB
Plus de documentation